DM 0.5...10 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.07.11.00025
Pressure-reduction valve
Odvětví: Universal
| Work area [bar] | 0,5 ... 10,0 |
| Connection | G1/2"-F |
| Flow rate max. | 78 (m³/h) |
| Additional function vacuum reservoir | Manometer |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 64 mm |
| B1 | 96 mm |
| B2 | 32 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 135,5 mm |
| H2 | 43,5 mm |
| L | 64 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Work area [bar] | 0,5 ... 10,0 |
| Flow rate max. pressure | 1 300 l/min |
| Flow rate max. | 78 m³/h |
| Operating temperature | -10 ... 60 °C |
| Weight | 0,74 kg |
| Product family | DM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace