Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum regulator VR is delivered as a ready-to-connect product, including holding angle.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VR G1/4-IG HW

Osanro: 10.05.05.00075

Vacuum regulator to compensate for vacuum variations

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Vacuum range-950 ... -25 mbar
Additional equipmentHolding angle
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 40  mm
B1 60  mm
B2 40  mm
d 24  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 109  mm
H2 95,7  mm
H3 7  mm
L 84  mm
X1 30  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Vacuum range -950 ... -25 mbar
Repeatability ± 2% of full-scale value
Flow rate max. vacuum 140  l/min
Flow rate max. 8,4  m³/h
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 0,2  kg
Product family VR
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin