VR G1/4-IG HW
Onderdeelnr.: 10.05.05.00075
Vacuümregelaar ter compensatie van drukschommelingen
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Vacuum range | -950 ... -25 mbar |
| Additional equipment | Holding angle |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 60 mm |
| B2 | 40 mm |
| d | 24 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 109 mm |
| H2 | 95,7 mm |
| H3 | 7 mm |
| L | 84 mm |
| X1 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Vacuum range | -950 ... -25 mbar |
| Repeatability | ± 2% van meetbereik |
| Flow rate max. vacuum | 140 l/min |
| Flow rate max. | 8,4 m³/h |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 0,2 kg |
| Product family | VR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie