VR G1/4-IG HW
부품 번호.: 10.05.05.00075
Vacuum regulator to compensate for vacuum variations
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Vacuum range | -950 ... -25 mbar |
| Additional equipment | Holding angle |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 40 mm |
| B1 | 60 mm |
| B2 | 40 mm |
| d | 24 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 109 mm |
| H2 | 95.7 mm |
| H3 | 7 mm |
| L | 84 mm |
| X1 | 30 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Vacuum range | -950 ... -25 mbar |
| Repeatability | ± 2% of full-scale value |
| Flow rate max. vacuum | 140 l/min |
| Flow rate max. | 8.4 m³/h |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Weight | 0.2 kg |
| Product family | VR |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서