Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum and pressure sensor VS is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure sensor of type VS - available as vacuum version, pressure version or combined version

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VS VP8 SA M8-4

Osanro: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor without display

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 38  mm
L1 55  mm
LG1 8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 8,0 bar
Max. overpressure safety 12  bar
Repeatability ± 3% of full-scale value
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 15-30V DC
Current consumption 10  mA
Protection type IP IP 65
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 12  g
Measuring range -14.5 ... 116.0 psi
Max. overpressure safety 174,04  psi
Inputs / outputs Analog: 0...10 V
Product family VS
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin