Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Vacuum and pressure sensor VS is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable). The product consists of:

  • Vacuum and pressure sensor of type VS - available as vacuum version, pressure version or combined version

 

Available accessories: connection cable, mounting bracket

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

VS VP8 SA M8-4

Część nr.: 10.06.02.00562

Vacuum/pressure sensor

Branże: Uniwersalne

Measuring range-1...8bar
Construction vacuum switchAnalog sensor
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 19,6  mm
G1 G1/8"-M
G2 M5-F
G3 M8x1-M
L 38  mm
L1 55  mm
LG1 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 8,0 bar
Max. overpressure safety 12  bar
Repeatability ± 3% of full-scale value
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Connection G1/8"-M + M5-F
Voltage 15-30V DC
Current consumption 10  mA
Protection type IP IP 65
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 12  g
Measuring range -14.5 ... 116.0 psi
Max. overpressure safety 174,04  psi
Inputs / outputs Analog: 0...10 V
Product family VS
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka