VS VP8 SA M8-4
Onderdeelnr.: 10.06.02.00562
Vacuüm-/druksensor
Industriesegmenten: Universeel
| Measuring range | -1...8bar |
| Construction vacuum switch | Analog sensor |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 19,6 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M8x1-M |
| L | 38 mm |
| L1 | 55 mm |
| LG1 | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measured medium | Niet-agressieve gassen en droge olievrije lucht |
| Measuring range [bar] | -1,0 ... 8,0 bar |
| Max. overpressure safety | 12 bar |
| Repeatability | ± 3% van meetbereik |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Connection | G1/8"-AG + M5-IG |
| Voltage | 15-30V DC |
| Current consumption | 10 mA |
| Protection type IP | IP 65 |
| Temperature influence | ± 3% van meetbereik |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 12 g |
| Measuring range | -14,5 ... 116,0 psi |
| Max. overpressure safety | 174,04 psi |
| Inputs / outputs | Analog: 0...10 V |
| Product family | VS |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie