Schmalz

Tilaustiedot

Needle gripper SNG-DL is delivered assembled. The assembly consists of:

  • gripper of type SNG-DL - available with various needle diameters

 

Available spare parts: needle module

Available accessories: mounting plate

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SNG-D 24 1.2 V

Osanro: 10.01.29.00009

Needle gripper "SNG-D", particularly robust version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles24
Needle diameter1.2 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Additional functionVariable stroke
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 10.0 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 43,5  mm
G1 M5-F
G4 M4-F
H 80,3  mm
L 176  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of needles 24
Needle diameter 1,2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 10.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Installation position BEL
Weight 700  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin