HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG
Osanro: 10.07.06.00716
Holder for suction cup
Toimialat: Yleiskäyttö
| Width B | 35 (mm) |
| Suction cup connection | G1/4"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 24 mm |
| H1 | 40,2 mm |
| L | 28,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 20,2 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 70,5 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi