HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG
Parça no.: 10.07.06.00716
Vantuz için tutucu
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 35 (mm) |
| Vantuz bağlantısı | G1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G4 | M4-F |
| H | 24 mm |
| H1 | 40,2 mm |
| L | 28,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 20,2 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 70,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon