HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG
Numero articolo: 10.07.06.00716
Supporto per ventosa
Industrie: Universale
| 2x viti M6 | |
| Larghezza B | 35 (mm) |
| Connessione a ventosa | G1/4"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| G4 | M4-IG |
| H | 24 mm |
| H1 | 40,2 mm |
| L | 28,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 20,2 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 24 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 70,5 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione