FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 IN
Osanro: 10.01.02.01333
Spring plunger with internal damping spring and height compensation
Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö
| Suction cup connection | M3-F |
| Product family | FSTIm |
| Shape | Axial vacuum guide |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| 4 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 2,5 mm |
| dn | 1,3 mm |
| G2 | M3-F |
| G3 | M10x1-M |
| H | 40,7 mm |
| H2 | 14 mm |
| LG2 | 4,5 mm |
| LG3 | 19 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) insulating |
| Spring rate | 0,06 N/mm |
| Spring pretension | 0,5 N |
| Spring force center | 0,64 N |
| Vertical load | 15 N |
| Horizontal load | 10 N |
| 4 Nm | |
| Weight | 14 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTIm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Suunnittelu on tehty helpoksi!
Konfiguroi FSTIm-jousimäntä, mukaan lukien kiinnityselementti ja siihen liittyvä imukuppi, sovellukseesi sopivaksi helposti Schmalzin uuden konfiguraattorin avulla! Kyselyn jälkeen saat CAD-mallin konfiguraatiosta ja voit toteuttaa sen suoraan sovelluksen suunnittelussa.