STV-GE G1/2-AG 14
Osanro: 10.08.02.00300
Push-in Fitting, straight
Toimialat: Yleiskäyttö
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 21.5 (mm) |
| Length L | 25 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 21,5 mm |
| d | 14 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| dn | 10,3 mm |
| L | 25 mm |
| L1 | 34,5 mm |
| L2 | 19 mm |
| LG1 | 9,6 mm |
| SW1 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 14 d = 11 |
| Design hose type | 14-11 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 52,7 g |
| Product family | STV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi