STV-GE G1/2-AG 14
Część nr.: 10.08.02.00300
Screw plug connection, straight
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Outer hose diameter | 14 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Outside diameter D | 21.5 (mm) |
| Length L | 25 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 21,5 mm |
| d | 14 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| dn | 10,3 mm |
| L | 25 mm |
| L1 | 34,5 mm |
| L2 | 19 mm |
| LG1 | 9,6 mm |
| SW1 | 24 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 14 d = 11 |
| Design hose type | 14-11 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 52,7 g |
| Product family | STV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja