Schmalz

Tilaustiedot

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG MS

Osanro: 10.08.05.00091

Reduction nipple with hexagon

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-M
Thread G2R3/8"-M
MaterialBrass
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn10 (mm)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
dn 10  mm
G1 G3/8"-M
G2 R3/8"-M
L 5  mm
LG1 10  mm
LG2 12  mm
SW1 19  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Brass
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin