Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The accessories for screw fittings are supplied in the desired design.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG MS

Część nr.: 10.08.05.00091

Reduction nipple with hexagon

Branże: Uniwersalne

Thread G1G3/8"-M
Thread G2R3/8"-M
MaterialBrass
Length L5 (mm)
Nominal diameter dn10 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
dn 10  mm
G1 G3/8"-M
G2 R3/8"-M
L 5  mm
LG1 10  mm
LG2 12  mm
SW1 19  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Brass
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka