Schmalz

Tilaustiedot

Adapter for elbow connector ANW is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: mounting adapter VRS-AN

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ANW G3/8-IG G1/2-AG

Osanro: 10.01.01.10111

Adapter for mounting suction cups in restricted spaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyANW
MaterialSteel
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 10  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 G1/2"-F
H 35  mm
H1 10,5  mm
LG1 13  mm
LG2 10  mm
LG3 12  mm
SW1 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 111  g
Product family ANW
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin