ANW G3/8-IG G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.10111
Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup connection | G1/2"-AG |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-AG |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 35 mm |
| H1 | 10,5 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 12 mm |
| SW1 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 111 g |
| Product family | ANW |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie