ANW M5-IG M3-IG
Osanro: 10.01.01.12917
Adapter for mounting suction cups in restricted spaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction cup connection | M3-F |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M3-F |
| G3 | M5-F |
| H | 18 mm |
| H1 | 8,5 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 5 mm |
| LG3 | 5 mm |
| SW1 | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 12 g |
| Product family | ANW |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi