ANW M5-IG M3-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.12917
Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup connection | M3-IG |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M3-IG |
| G3 | M5-F |
| H | 18 mm |
| H1 | 8,5 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 5 mm |
| LG3 | 5 mm |
| SW1 | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 12 g |
| Product family | ANW |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie