Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N

Osanro: 10.08.03.00100

Drilling template

Width B20 (mm)
Height H50 (mm)
MaterialSteel
Length L50 (mm)
Wall thickness s8 (mm)
Utilization designMounting section
Weight183.1 (g)
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 20  mm
d 6,2  mm
d1 7  mm
H 50  mm
H2 7  mm
H3 22  mm
L 50  mm
s 8  mm
X1 30  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin