Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N

Część nr.: 10.08.03.00100

Drilling template

Width B20 (mm)
Height H50 (mm)
MaterialSteel
Length L50 (mm)
Wall thickness s8 (mm)
Utilization designMounting section
Weight183.1 (g)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
B 20  mm
d 6,2  mm
d1 7  mm
H 50  mm
H2 7  mm
H3 22  mm
L 50  mm
s 8  mm
X1 30  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka