BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N
Parça no.: 10.08.03.00100
Delme şablonu
| Genişlik B | 20 (mm) |
| Yükseklik H | 50 (mm) |
| Malzeme | Çelik |
| Uzunluk L | 50 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 8 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
| Ağırlık | 183.1 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 6,2 mm |
| d1 | 7 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 7 mm |
| H3 | 22 mm |
| L | 50 mm |
| s | 8 mm |
| X1 | 30 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.