SXT-CL-EXT-D25-100-F40
Osanro: 10.07.13.00095
Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 25 (mm) |
| Hole spacing X1 | 101 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | D25 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 25 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 149,5 mm |
| L1 | 150 mm |
| L2 | 50 mm |
| X1 | 101 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 305 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi