Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Obejmy z przedłużeniem SXT-CL-EXT są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-CL-EXT-D25-100-F40

Część nr.: 10.07.13.00095

Ramię obrotowe z przedłużeniem dla Podłączenie elementów podciśnienia do oprzyrządowania do rur

Branże: Metal | Motoryzacja

Outside diameter D40 (mm)
Internal diameter d25 (mm)
Hole spacing X1101 (mm)
MaterialAluminum
Connection 1D25
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 25  mm
D 40  mm
d 25  mm
H1 93  mm
H2 25,5  mm
H3 19,5  mm
L 149,5  mm
L1 150  mm
L2 50  mm
X1 101  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Shape Female
Weight 305  g
Product family SXT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka