SCP 15 NO AS
Osanro: 10.02.02.00611
Compact ejector with integrated functions
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Yleiskäyttö
| Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
| Suction rate (max.) | 65 (l/min) |
| Air consumption suction | 117 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Control valve | Normally open |
| Shape compact ejectors | With blow-off system |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20,2 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 42,2 mm |
| H1 | 101,5 mm |
| H2 | 36,5 mm |
| H3 | 15 mm |
| L | 71,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| X1 | 41,5 mm |
| X2 | 58,5 mm |
| Y1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 65 l/min |
| Control valve | Normally open |
| Suction rate (max.) | 2,3 cfm |
| Product family | SCP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Hyvät tavarat entistäkin paremmiksi.
Kompaktit ejektorit SCPi / SMPi ovat nyt saatavilla myös täysin integroiduilla ohjauskomponenteilla!
Uusi SCPi- / SMPi-sarja tekee toimintojen aloittamisesta entistä helpompaa:
Imu- ja ulospuhallus-venttiileitä sekä sovelletun tyhjiötason valvontaa ohjataan keskitetysti M12-liittimen kautta.
Valinnainen toiminnan IO-Linkin kautta mahdollistaa entistäkin yksityiskohtaisemmat prosessin arvioinnit ja varmistaa maksimaalisen käytettävyyden.