Schmalz

Bestelinformatie

Compact ejector SCP is delivered as a ready to connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer box, filter element

Available accessories: connection cable, connection plug

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCP 15 NO AS

Onderdeelnr.: 10.02.02.00611

Compacte ejector met geïntegreerde functionaliteit

Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Universeel

Nozzle diameter1.5 (mm)
Suction rate (max.)65 (l/min)
Air consumption suction117 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 20,2  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-IG
H 42,2  mm
H1 101,5  mm
H2 36,5  mm
H3 15  mm
L 71,5  mm
L2 7  mm
X1 41,5  mm
X2 58,5  mm
Y1 12  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 1,5  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 65  l/min
Control valve Normally open
Suction rate (max.) 2,3  cfm
Product family SCP
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Goede dingen nog beter gemaakt.

De compacte ejectoren SCPi / SMPi zijn nu ook leverbaar met volledig geïntegreerde componenten voor de sturing!
De nieuwe serie SCPi / SMPi maakt de inbedrijfname nog eenvoudiger:
De ventielen voor het aanzuigen en afblazen, evenals de bewaking van het toegepaste vacuümniveau, worden centraal aangestuurd via een M12-stekker.
Optionele bediening via IO-Link maakt nog gedetailleerdere evaluaties van uw proces mogelijk en garandeert maximale beschikbaarheid.

Compacte ejectoren SCPi / SMPi

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen