SMPi 25 IMP RD M12-5
Osanro: 10.02.02.03365
Compact ejector "MEGA PUMP" with power blow-off function
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Impulse valve |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Protection type IP | IP 65 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 6,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 181,5 mm |
| H1 | 131,5 mm |
| H2 | 71,5 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| L | 118,5 mm |
| L1 | 129,7 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| Y2 | 30 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 11,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 185 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 200 l/min |
| Sound pressure level free | 78 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
| Control valve | Impulse valve |
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Weight | 0,56 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 58.0 ... 101.5 |
| Suction rate (max.) | 6,53 cfm |
| Air consumption suction | 10,24 cfm |
| Max. vacuum | −25,1 inHg |
| Product family | SMPi |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |