Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, distributor, top-hat rail clamp, filter, compressed air connection plate, mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPSb-UHV-HD 11 S04 NO

Osanro: 10.02.02.06282

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level

Toimialat: Lasi | Yleiskäyttö

Shape compact ejectorsHD
Nozzle diameter1.1 (mm)
ConnectionHose D6(1)-D6(2)
Suction rate (max.)27.8 (l/min)
Air consumption suction37.5 (l/min)
Sound pressure level free68 (dB(A))
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum-910 (mbar)
Control valveNormally open
Protection type IPIP 40 (with plug)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
H 78  mm
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 151  mm
L2 81,6  mm
L3 22  mm
L4 31  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle size 11
Degree of evacuation 91  %
Suction rate (max.) 27,8  l/min
Suction rate (max.) 1,6  m³/h
Air consumption suction 37,5  l/min
Air consumption suction 2,2  m³/h
Air consumption blow-off 7,1  m³/h
Sound pressure level free 68  dB(A)
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Connection S04
Control valve Normally open
Weight 0,21  kg
Max. air consumption blow-off 120  l/min
Operating temperature 5 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Air consumption blow-off 4,18  cfm
Air consumption suction 1,32  cfm
Suction rate (max.) 0,98  cfm
Max. vacuum −26,87  inHg
Product family SCPSb-UHV-HD
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin