Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, distributore di collegamento, fissaggio per barra DIN, filtro, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSb-UHV-HD 11 S04 NO

Numero articolo: 10.02.02.06282

Espulsore compatto con tecnologia speciale degli ugelli per un maggiore livello di vuoto

Industrie: Universale | Vetro

Eiettori compatti di formaHD
Diametro dell'ugello1.1 (mm)
ConnessioneTubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max.)27.8 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione37.5 (l/min)
Livello di pressione acustica libero68 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vuoto max.-910 (mbar)
Valvola di controlloAperto senza corrente
Tipo di protezione IPIP 40 (con connettore)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 18  mm
B1 18,6  mm
D 16,5  mm
d 4,4  mm
D2 9  mm
d3 2,6  mm
H 78  mm
H2 40,8  mm
H3 47,5  mm
H4 16,5  mm
H5 5,5  mm
H6 31,5  mm
L 135  mm
L1 151  mm
L2 81,6  mm
L3 22  mm
L4 31  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 11
Grado di evacuazione 91  %
Capacità di aspirazione (max.) 27,8  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 1,6  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 37,5  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 2,2  m³/h
Consumo d'aria da soffiare 7,1  m³/h
Livello di pressione acustica libero 68  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 75  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Connessione S04
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Peso 0,21  kg
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Temperatura d'intervento 5 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Consumo d'aria da soffiare 4,18  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 1,32  cfm
Capacità di aspirazione (max.) 0,98  cfm
Vuoto max. -26,87  inHg
Famiglia di prodotti SCPSb-UHV-HD
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello