Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SXPi / SXMPi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: connection cable, base plate, ejector tester

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXPi 30 NC H M12-8

Osanro: 10.02.02.03788

Compact ejector with Condition Monitoring and air-saving function

Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Yleiskäyttö

Nozzle diameter3 (mm)
Control valveNormally closed
Pneumatic connectionHorizontal
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
CommunicationIO-Link (Class A)
Suction rate (max.)220 (l/min)
Air consumption suction380 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Max. vacuum850 (mbar)
Sound pressure level free72 (dB(A))
Protection type IPIP 65
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 39  mm
B2 6,8  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 M12x1-M
G3 M5-F
H 108  mm
H1 134  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
L4 35,5  mm
X1 89  mm
X2 42  mm
Y1 10  mm
Y2 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 3  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 220  l/min
Suction rate (max.) 13,2  m³/h
Suction rate (max.) 7,77  cfm
Air consumption suction 380  l/min
Air consumption suction 22,8  m³/h
Air consumption suction 13,42  cfm
Sound pressure level free 72  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Max. air consumption blow-off 200  l/min
Air consumption blow-off 7,06  cfm
Air consumption blow-off 12  m³/h
Recommended hose internal diameter compressed air 8  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 9  mm
Control valve Normally closed
Weight 0,77  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Product family SXPi
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin