SXPi 30 IMP H M12-8
Osanro: 10.02.02.03796
Compact ejector with Condition Monitoring and air-saving function
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Yleiskäyttö
| Nozzle diameter | 3 (mm) |
| Control valve | Impulse valve |
| Pneumatic connection | Horizontal |
| Electrical connection | Male connect M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 220 (l/min) |
| Air consumption suction | 380 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 72 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 39 mm |
| B2 | 6,8 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | M12x1-M |
| G3 | M5-F |
| H | 108 mm |
| H1 | 134 mm |
| H2 | 54 mm |
| H3 | 6 mm |
| L | 210 mm |
| L2 | 5 mm |
| L3 | 97 mm |
| L4 | 35,5 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 3 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 220 l/min |
| Suction rate (max.) | 13,2 m³/h |
| Suction rate (max.) | 7,77 cfm |
| Air consumption suction | 380 l/min |
| Air consumption suction | 22,8 m³/h |
| Air consumption suction | 13,42 cfm |
| Sound pressure level free | 72 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Max. air consumption blow-off | 200 l/min |
| Air consumption blow-off | 7,06 cfm |
| Air consumption blow-off | 12 m³/h |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
| Control valve | Impulse valve |
| Weight | 0,77 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Product family | SXPi |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |