Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SBP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: mounting plate, mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBP 20 G03 SDA

Osanro: 10.02.01.00603

Basic ejector for universal use

Toimialat: Yleiskäyttö

Nozzle diameter2 (mm)
Additional functionSilencer axial
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/4"(1)-G3/8"(2)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)127 (l/min)
Air consumption suction197 (l/min)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 20  mm
d 4,2  mm
D 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
H 39  mm
H1 53,5  mm
H2 5,2  mm
H3 17  mm
L 86,5  mm
L1 175,5  mm
L2 24,5  mm
L3 13  mm
L4 12,5  mm
LG1 9  mm
LG2 10  mm
SW1 17  mm
SW2 19  mm
X1 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 2  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 7,6  m³/h
Suction rate (max.) 127  l/min
Suction rate (max.) 4,48  cfm
Air consumption suction 11,8  m³/h
Air consumption suction 197  l/min
Air consumption suction 6,96  cfm
Sound pressure level free 77  dB(A)
Sound pressure level suction 68  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Optimal operating pressure 4,5  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 7  mm
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 50  g
Product family SBP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin