SBP 25 G03 SDA
Osanro: 10.02.01.00604
Basic ejector for universal use
Toimialat: Yleiskäyttö
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Additional function | Silencer axial |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | G1/4"(1)-G3/8"(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 215 (l/min) |
| Air consumption suction | 311 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 39 mm |
| H1 | 53,5 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 17 mm |
| L | 86,5 mm |
| L1 | 175,5 mm |
| L2 | 24,5 mm |
| L3 | 13 mm |
| L4 | 12,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 19 mm |
| X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 12,9 m³/h |
| Suction rate (max.) | 215 l/min |
| Suction rate (max.) | 7,59 cfm |
| Air consumption suction | 18,7 m³/h |
| Air consumption suction | 311 l/min |
| Air consumption suction | 10,98 cfm |
| Sound pressure level free | 78 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 70 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 7 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 50 g |
| Product family | SBP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi