Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 40 AC3

Osanro: 10.03.01.00142

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage 60 HzS028
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)48 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.25 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
Weight38.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Y1 208  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Suction rate (60 Hz) 48  m³/h
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Rated power at 50 Hz 1,25  kW
Rated power at 60 Hz 1,5  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Weight 38,5  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin