Schmalz

Bestelinformatie

De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement

Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 40 AC3

Onderdeelnr.: 10.03.01.00142

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage 60 HzS028
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)40 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)48 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-850 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.25 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
Weight38.5 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Y1 208  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 40  m³/h
Suction rate (60 Hz) 48  m³/h
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Rated power at 50 Hz 1,25  kW
Rated power at 60 Hz 1,5  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Weight 38,5  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen