EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3
Osanro: 10.03.01.00381
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 72 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (without IE3) |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 67 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 86 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 67 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 78,5 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (without IE3) |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 2,2 kW |
| Rated power at 60 Hz | 2,6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Sound pressure level at 50 Hz | 72 dB(A) |
| Weight | 86 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Product family | EVE-TR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi