Schmalz

Bestelinformatie

De vacuümpomp EVE-TR wordt geleverd als een aansluitklaar product.

Beschikbare reserveonderdelen: Set slijtdelen, filterelement

Verkrijgbare accessoires: Vacuüm ontlastklep

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3

Onderdeelnr.: 10.03.01.00381

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz72 (dB(A))
Voltage at 50 HzD200 / Y350 V ±10 % (without IE3)
Voltage 60 HzS069
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)67 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
ApprovalUL/CSA
Weight86 (kg)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 353  mm
B2 46  mm
d 12  mm
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328  mm
L 747  mm
L2 96  mm
X1 326  mm
Y1 190  mm
Y2 95  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 67  m³/h
Suction rate (60 Hz) 78,5  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 / Y350 V ±10 % (without IE3)
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 2,2  kW
Rated power at 60 Hz 2,6  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Sound pressure level at 50 Hz 72  dB(A)
Weight 86  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen