Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum pump EVE-TR comes ready to connect.  

 

Available spare parts: Filter insert, wearing part set
Available accessories: Vacuum limiter valve   

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F

Osanro: 10.03.01.00427

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz71 (dB(A))
Voltage at 50 HzD200 / Y350 V ±10 % (without IE3)
Voltage 60 HzS069
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)55 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)66 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.6 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
withFilter
ApprovalUL/CSA
Weight85.5 (kg)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 353  mm
B2 46  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328  mm
H1 414,4  mm
H2 75  mm
L 747  mm
L1 768,7  mm
L2 96  mm
X1 326  mm
Y1 190  mm
Y2 95  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 55  m³/h
Suction rate (60 Hz) 66  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 / Y350 V ±10 % (without IE3)
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 2,2  kW
Rated power at 60 Hz 2,6  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Sound pressure level at 50 Hz 71  dB(A)
Weight 85,5  kg
Protection type IP IP 55
Product family EVE-TR
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin