EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP3 F
Onderdeelnr.: 10.03.01.00427
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 71 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (without IE3) |
| Voltage 60 Hz | S069 |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 55 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 66 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| with | Filter |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 85.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 353 mm |
| B2 | 46 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 328 mm |
| H1 | 414,4 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 747 mm |
| L1 | 768,7 mm |
| L2 | 96 mm |
| X1 | 326 mm |
| Y1 | 190 mm |
| Y2 | 95 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 55 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 66 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D200 / Y350 V ±10 % (without IE3) |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 2,2 kW |
| Rated power at 60 Hz | 2,6 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Sound pressure level at 50 Hz | 71 dB(A) |
| Weight | 85,5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Product family | EVE-TR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie