Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Osanro: 10.03.01.00423

Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation

Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Voltage 60 HzS069
Voltage at 60 Hz optimalD200 / Y350 V ±10 % (without IE3)
Suction rate (50 Hz)129 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)154 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz76 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)-800 (mbar)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
withF-VB
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.5 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight119.5 (kg)
ApprovalUL/CSA
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-F
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
H1 425,7  mm
H2 75  mm
L 862  mm
L1 869,7  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (50 Hz) 129  m³/h
Suction rate (60 Hz) 154  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4,5  kW
Sound pressure level at 50 Hz 76  dB(A)
Weight 119,5  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin