Schmalz

Bestelinformatie

Vacuum pump EVE-TR-X is delivered as a ready to connect product.

 

Available spare parts: filter insert, set of parts subject to wear

Available accessories: vacuum regulation valve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP3 F-VB

Onderdeelnr.: 10.03.01.00423

Droogloper pomp m constant zuigver- mogen, robuust en onderhoudsarm voor continubedrijf

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie

Current typeThree phase A.C.
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Voltage 60 HzS069
Voltage at 60 Hz optimalD200 / Y350 V ±10 % (without IE3)
Suction rate (50 Hz)129 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)154 (m³/h)
Sound pressure level at 50 Hz76 (dB(A))
Vacuum (50 Hz)-900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)-800 (mbar)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
withF-VB
Rated power at 50 Hz4 (kW)
Rated power at 60 Hz4.5 (kW)
ApprovalUL/CSA
Weight119.5 (kg)
ApprovalUL/CSA
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 470  mm
B2 107,5  mm
d 12  mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1-1/2"-F
G5 M8-F
H 336  mm
H1 425,7  mm
H2 75  mm
L 862  mm
L1 869,7  mm
L2 140  mm
X1 398  mm
Y1 245  mm
Y2 122,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (50 Hz) 129  m³/h
Suction rate (60 Hz) 154  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 4  kW
Rated power at 60 Hz 4,5  kW
Sound pressure level at 50 Hz 76  dB(A)
Weight 119,5  kg
Protection type IP IP 55
Supply voltage AC3
Product family EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen