Schmalz

Tilaustiedot

The floating suction cup SBS-ESD is delivered assembled. The product consists of:

  • Floating suction cup type SBS - available in various diameters
  • Elastomer buffer made of NBR-ESD material
  • Optional product addition: central support (SBS-40 and SBS-60)

Spare parts available: elastomer buffer, friction ring

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Osanro: 10.01.01.14820

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Toimialat: Elektroniikka

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
Additional functionCentral Support
MaterialNBR-ESD/AL
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 61,6  mm
D 60  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 45  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Holding force 13  N
Air consumption 9  m³/h
Air consumption [l/min] 150  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 120  g
Product family SBS-ESD
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin