Schmalz

Informace o objednávce

The floating suction cup SBS-ESD is delivered assembled. The product consists of:

  • Floating suction cup type SBS - available in various diameters
  • Elastomer buffer made of NBR-ESD material
  • Optional product addition: central support (SBS-40 and SBS-60)

Spare parts available: elastomer buffer, friction ring

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Číslo dílu.: 10.01.01.14820

Floating suction cup for handling sensitive workpieces

Odvětví: Electronics

Diameter60 (mm)
ShapeStandard flow
Compressed air connectionG1/8"-F
Additional functionCentral Support
MaterialNBR-ESD/AL
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 61,6  mm
D 60  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 45  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force 13  N
Air consumption 9  m³/h
Air consumption [l/min] 150  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 6.0 bar
Weight 120  g
Product family SBS-ESD
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku