Schmalz

Consignes de commande

Le ventouse à coussin d'air SBS-ESD est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
  • Tampon en élastomère en matière NBR-ESD
  • Supplément de produit optionnel : support central (SBS-40 et SBS-60)

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Réf. article: 10.01.01.14820

Ventouse à coussin d'air pour la manipulation de pièces particulièrement sensibles

Secteurs : Électronique

Diamètre60 (mm)
FormeStandard Flow
Raccord air compriméG1/8"-F
Fonction supplémentaireRenfort médian
MatièreNBR-ESD/AL
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 61,6  mm
D 60  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 45  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force de préhension 13  N
Consommation d'air 9  m³/h
Consommation d'air [l/min] 150  l/min
Plage de pression (pression de service) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Poids propre 120  g
Famille de produits SBS-ESD
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier