SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL
Osanro: 10.01.01.15455
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Toimialat: Elektroniikka
| Diameter | 100 (mm) |
| Shape | High flow |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| Material | NBR-ESD/AL |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 101 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 75 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Holding force | 55,5 N |
| Air consumption | 25,2 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 420 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 295 g |
| Product family | SBS-ESD |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi