Schmalz

Bestelinformatie

The floating suction cup SBS-ESD is delivered assembled. The product consists of:

  • Floating suction cup type SBS - available in various diameters
  • Elastomer buffer made of NBR-ESD material
  • Optional product addition: central support (SBS-40 and SBS-60)

Spare parts available: elastomer buffer, friction ring

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL

Onderdeelnr.: 10.01.01.15455

Zweefzuiger voor de handling van zeer gevoelige werkstukken

Industriesegmenten: Elektronica

Diameter100 (mm)
ShapeHigh flow
Compressed air connectionG1/8"-IG
MaterialNBR-ESD/AL
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 101  mm
D 100  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-IG
G3 G1/8"-F
H 17  mm
H1 17,4  mm
LG1 5  mm
LG2 6  mm
LG3 6  mm
X1 75  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Holding force 55,5  N
Air consumption 25,2  m³/h
Air consumption [l/min] 420  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 1,0 ... 6,0 bar
Weight 295  g
Product family SBS-ESD
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen