SBS 100 HF G1/8-IG NBR-ESD/AL
Numero articolo: 10.01.01.15455
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Industrie: Elettronica
| Diametro | 100 (mm) |
| Forma | Flusso elevato |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Materiale | NBR-ESD/AL |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 101 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | M4-IG |
| G3 | G1/8"-IG |
| H | 17 mm |
| H1 | 17.4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 75 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa | 55.5 N |
| Consumo d'aria | 25.2 m³/h |
| Consumo d'aria [l/min] | 420 l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 1,0 ... 6,0 bar |
| Peso | 295 g |
| Famiglia di prodotti | SBS-ESD |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione