SVE 53 PU-55 SC080
Osanro: 10.01.19.00248
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
| Size | 53 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple family | SC 080 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| Dk | 23 mm |
| Ds | 52,1 mm |
| H | 60,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 53 |
| Weight | 16,3 g |
| Product family | SVE |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi