SVE 53 PU-55 SC080
Numero articolo: 10.01.19.00248
Ventosa per processi di bin-picking con adattamento ottimale ad un'ampia gamma di pezzi
| Misura | 53 |
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famiglia di nippli | SC 080 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| Dk | 23 mm |
| Ds | 52,1 mm |
| H | 60,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Poliuretano PU |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 53 |
| Peso | 16,3 g |
| Famiglia di prodotti | SVE |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione